Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
7,5111 € - 9,3372 € 30 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
5.00 N
6,9146 € - 8,639 € 10 Varastossa
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Lukkiutumaton
18.0 mm
5.00 N
8,2755 € - 10,3093 € 2 Varastossa
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
6.00 N
4,8363 € - 6,1473 € 503 Varastossa
27.5 mm
12.0 N
M8
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.0 N
5,5342 € - 6,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
7,3543 € - 7,3543 € 75 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
7,5714 € - 9,5033 € 20 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.00 N
6,4229 € - 7,9955 € 20 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
7,333 € - 9,1763 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.0 N
10196212 9,8999 € - 12,2808 € 120 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.0 N
4,999 € - 6,2108 € 30 Varastossa
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
5,8708 € - 7,299 € 790 Varastossa
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Lukkiutumaton
18.0 mm
5.00 N
5,7764 € - 6,6948 € 464 Varastossa
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
6,6736 € - 8,283 € 34 Varastossa
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
5,4609 € - 6,777 € 15 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
5,768 € - 7,1608 € 27 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.00 N
8,058 € - 9,3372 € 20 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,4714 € - 6,8181 € 20 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
4.00 N
6,4275 € - 7,9955 € 33 Varastossa
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.0 N
10,5708 € - 12,2534 € 20 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10196526

Hinta-alue
9,3372 € - 7,5111 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 X 1.5
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196519

Hinta-alue
8,639 € - 6,9146 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196533

Hinta-alue
10,3093 € - 8,2755 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    59.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm 4.0 mm Nylon;Steel;Stainless Steel Musta

10195789

Hinta-alue
6,1473 € - 4,8363 €

Varastotasot
503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.0 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10195864

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

10195932

Hinta-alue
7,3543 € - 7,3543 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10196007

Hinta-alue
9,5033 € - 7,5714 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10196083

Hinta-alue
7,9955 € - 6,4229 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Hinta-alue
9,1763 € - 7,333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 X 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Hinta-alue
12,2808 € - 9,8999 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10196250

Hinta-alue
6,2108 € - 4,999 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196298

Hinta-alue
7,299 € - 5,8708 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196441

Hinta-alue
6,6948 € - 5,7764 €

Varastotasot
464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10196489

Hinta-alue
8,283 € - 6,6736 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10195833

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

10195918

Hinta-alue
7,1608 € - 5,768 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10195970

Hinta-alue
9,3372 € - 8,058 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 PA Musta

10196052

Hinta-alue
6,8181 € - 5,4714 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Hinta-alue
7,9955 € - 6,4275 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.0 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Hinta-alue
12,2534 € - 10,5708 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm