Valikko Haku

Säätönupit - merkinnällä

Varastossa

Säätönupit ja merkinnät ovat ihanteellisia käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tarkkoja sijaintisäätöjä. Nämä nupit on suunniteltu ergonomisesti muotoillulla pyälletyllä kehyksellä ja ilmaisinmerkillä tarkkoja asetuksia ja säätöjä varten.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Nupin korkeus Reiän koko Osta
17,3602 € - 48,9056 € 10 Varastossa
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
14,6767 € - 41,3441 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
30,1943 € - 81,9601 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
13,2729 € - 37,3987 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
Ohjausnuppi 34.0 mm 8.0 mm Alumiini Musta

10208847

Hinta-alue
48,9056 € - 17,3602 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Anodisoitu
  • Nupin muoto
    Pyöreä
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Nupin halkaisija
    34.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Ohjausnuppi 27.0 mm 5.0 mm Alumiini Musta

10208830

Hinta-alue
41,3441 € - 14,6767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Anodisoitu
  • Nupin muoto
    Pyöreä
  • Reiän koko
    5.0 mm
  • Nupin halkaisija
    27.0 mm
  • Nupin korkeus
    17.0 mm
Ohjausnuppi 42.0 mm 10.0 mm Alumiini Musta

10208854

Hinta-alue
81,9601 € - 30,1943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Anodisoitu
  • Nupin muoto
    Pyöreä
  • Reiän koko
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    42.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.0 mm
Ohjausnuppi 22.0 mm 5.0 mm Alumiini Musta

10208823

Hinta-alue
37,3987 € - 13,2729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Anodisoitu
  • Nupin muoto
    Pyöreä
  • Reiän koko
    5.0 mm
  • Nupin halkaisija
    22.0 mm
  • Nupin korkeus
    15.0 mm