Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
1,1213 € - 4,3948 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
0,8899 € - 3,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
0,7461 € - 2,9298 € 1715 Varastossa
M6
50.0 mm
Polypropeeni
50.0 mm
1,3362 € - 5,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
Polypropeeni
35.0 mm
0,9433 € - 3,6965 € 470 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
37.0 mm
0,6626 € - 2,6149 € 202 Varastossa
M6
20.0 mm
Polypropeeni
20.0 mm
0,5859 € - 0,5859 € 21467 Varastossa
M8
25.0 mm
0,5818 € - 1,5238 € 7350 Varastossa
M8
15.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni;nailon
30.0 mm
0,7327 € - 0,909 € 598 Varastossa
M22
25.0 mm
Nailon 6/6
38.0 mm
0,4435 € - 0,5511 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
0,449 € - 0,449 € 17337 Varastossa
M6
25.0 mm
1,4786 € - 4,4632 € 100 Varastossa
M10
40.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,3685 € - 5,7502 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
70.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,0788 € - 4,1894 € 530 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,3074 € - 3,943 € 3 Varastossa
M8
50.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
3,9293 € - 6,0925 € 40 Varastossa
M8
90.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,6429 € - 4,9698 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
60.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
3,8745 € - 5,9829 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
90.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,4101 € - 4,2852 € 554 Varastossa
M10
30.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
4,4222 € - 6,8455 € 240 Varastossa
M10
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
  • / 3
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324875

Hinta-alue
4,3948 € - 1,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324844

Hinta-alue
3,4912 € - 0,8899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 50.0 mm M6 50.0 mm Musta

10324813

Hinta-alue
2,9298 € - 0,7461 €

Varastotasot
1715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10324905

Hinta-alue
5,2436 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 37.0 mm M8 16.0 mm Musta

10324851

Hinta-alue
3,6965 € - 0,9433 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    37.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M6 20.0 mm Musta

10324790

Hinta-alue
2,6149 € - 0,6626 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 Musta

10286791

Hinta-alue
0,5859 € - 0,5859 €

Varastotasot
21467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
30.0 mm Laitejalat M8 15.0 mm

10290859

Hinta-alue
1,5238 € - 0,5818 €

Varastotasot
7350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
0 38.0 mm M22 25.0 mm Musta

10182666

Hinta-alue
0,909 € - 0,7327 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
0 22.0 mm M10 22.0 mm Musta

10182673

Hinta-alue
0,5511 € - 0,4435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    22.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M6 Musta

10286784

Hinta-alue
0,449 € - 0,449 €

Varastotasot
17337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10351284

Hinta-alue
4,4632 € - 1,4786 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 70.0 mm Musta

10351512

Hinta-alue
5,7502 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 16.0 mm Musta

10351550

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0788 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 50.0 mm Musta

10351598

Hinta-alue
3,943 € - 1,3074 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 90.0 mm Musta

10351635

Hinta-alue
6,0925 € - 3,9293 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 60.0 mm Musta

10351604

Hinta-alue
4,9698 € - 1,6429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 90.0 mm Musta

10351437

Hinta-alue
5,9829 € - 3,8745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 30.0 mm Musta

10351475

Hinta-alue
4,2852 € - 1,4101 €

Varastotasot
554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 80.0 mm Musta

10351529

Hinta-alue
6,8455 € - 4,4222 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid