Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,7461 € - 2,9298 € 1595 Varastossa
M6
50.0 mm
Polypropeeni
50.0 mm
1,1213 € - 4,3948 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
0,8899 € - 3,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
1,3362 € - 5,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
Polypropeeni
35.0 mm
0,7913 € - 1,6618 € 780 Varastossa
M10
65.0 mm
Nailon;teräs
17.0 mm
1,4786 € - 4,4632 € 100 Varastossa
M10
40.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
4,34 € - 6,7085 € 2953 Varastossa
M10
80.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,0774 € - 4,1894 € 1275 Varastossa
M8
30.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,081 € - 5,0793 € 640 Varastossa
M8
70.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,3608 € - 4,1073 € 1180 Varastossa
M10
16.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,7661 € - 5,3531 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
60.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
5,4216 € - 7,6669 € 154 Varastossa
M10
100.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,1979 € - 3,6144 € 259 Varastossa
M8
40.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
2,5054 € - 5,1341 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,2773 € - 3,8608 € 920 Varastossa
M10
16.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,547 € - 4,6686 € 41 Varastossa
M10
50.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
4,7644 € - 6,7222 € 100 Varastossa
M10
90.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,3157 € - 3,9977 € 644 Varastossa
M10
30.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,2453 € - 5,4627 € 218 Varastossa
M10
70.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,0213 € - 3,9977 € 252 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
  • / 3
Matalan profiilin laitejalat 50.0 mm M6 50.0 mm Musta

10324813

Hinta-alue
2,9298 € - 0,7461 €

Varastotasot
1595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324875

Hinta-alue
4,3948 € - 1,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324844

Hinta-alue
3,4912 € - 0,8899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10324905

Hinta-alue
5,2436 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 65.0 mm Musta

10290552

Hinta-alue
1,6618 € - 0,7913 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10351284

Hinta-alue
4,4632 € - 1,4786 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

10351321

Hinta-alue
6,7085 € - 4,34 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 30.0 mm Musta

10351376

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0774 €

Varastotasot
1275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

10351413

Hinta-alue
5,0793 € - 2,081 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 16.0 mm Musta

10351451

Hinta-alue
4,1073 € - 1,3608 €

Varastotasot
1180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 60.0 mm Musta

10351505

Hinta-alue
5,3531 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10351543

Hinta-alue
7,6669 € - 5,4216 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 40.0 mm Musta

10351581

Hinta-alue
3,6144 € - 1,1979 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 80.0 mm Musta

10351628

Hinta-alue
5,1341 € - 2,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 16.0 mm Musta

10351253

Hinta-alue
3,8608 € - 1,2773 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 50.0 mm Musta

10351291

Hinta-alue
4,6686 € - 1,547 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 90.0 mm Musta

10351338

Hinta-alue
6,7222 € - 4,7644 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 30.0 mm Musta

10351277

Hinta-alue
3,9977 € - 1,3157 €

Varastotasot
644 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 70.0 mm Musta

10351314

Hinta-alue
5,4627 € - 2,2453 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 16.0 mm Musta

10351352

Hinta-alue
3,9977 € - 1,0213 €

Varastotasot
252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid