Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,434 € - 0,434 € | 15400 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1979 € - 1,2226 € | 1621 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,449 € - 0,449 € | 18337 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5859 € - 0,5859 € | 27667 Varastossa |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0774 € - 4,1894 € | 1725 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,081 € - 5,0793 € | 640 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3608 € - 4,1073 € | 1180 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0788 € - 4,1894 € | 530 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3006 € - 3,9156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,6566 € - 5,0382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5,3531 € - 7,5711 € | 75 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4101 € - 4,2852 € | 554 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,4222 € - 6,8455 € | 240 Varastossa |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0966 € - 4,2852 € | 2672 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,2089 € - 3,6418 € | 4608 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,8745 € - 5,9829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,5818 € - 1,5238 € | 7350 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni;nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4435 € - 0,5511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2,2453 € - 5,4627 € | 268 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0213 € - 3,9977 € | 642 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa