Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,8899 € - 3,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
1,3362 € - 5,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
Polypropeeni
35.0 mm
0,7461 € - 2,9298 € 2545 Varastossa
M6
50.0 mm
Polypropeeni
50.0 mm
1,1213 € - 4,3948 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
0,7913 € - 1,6618 € 780 Varastossa
M10
65.0 mm
Nailon;teräs
17.0 mm
1,2595 € - 4,9424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
0,8392 € - 3,2995 € 436 Varastossa
M8
20.0 mm
Polypropeeni
16.0 mm
0,998 € - 3,9156 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
20.0 mm
Polypropeeni
20.0 mm
0,7913 € - 3,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
1,1883 € - 4,6686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
Polypropeeni
35.0 mm
0,6626 € - 2,6149 € 202 Varastossa
M6
20.0 mm
Polypropeeni
20.0 mm
0,9433 € - 3,6965 € 460 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
37.0 mm
0,7037 € - 2,7655 € 717 Varastossa
M6
25.0 mm
Polypropeeni
20.0 mm
1,1979 € - 1,2226 € 1571 Varastossa
M10
44.0 mm
0,449 € - 0,449 € 11337 Varastossa
M6
25.0 mm
3,8882 € - 5,9966 € 90 Varastossa
M8
100.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
5,4216 € - 7,6669 € 154 Varastossa
M10
100.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,0213 € - 3,9977 € 252 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,547 € - 4,6686 € 2880 Varastossa
M8
60.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,5054 € - 5,1341 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
  • / 3
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324844

Hinta-alue
3,4912 € - 0,8899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10324905

Hinta-alue
5,2436 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 50.0 mm M6 50.0 mm Musta

10324813

Hinta-alue
2,9298 € - 0,7461 €

Varastotasot
2545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324875

Hinta-alue
4,3948 € - 1,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 65.0 mm Musta

10290552

Hinta-alue
1,6618 € - 0,7913 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M10 25.0 mm Musta

10324899

Hinta-alue
4,9424 € - 1,2595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 16.0 mm M8 20.0 mm Musta

10324837

Hinta-alue
3,2995 € - 0,8392 €

Varastotasot
436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M8 20.0 mm Musta

10324868

Hinta-alue
3,9156 € - 0,998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M6 25.0 mm Musta

10324820

Hinta-alue
3,1078 € - 0,7913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10324882

Hinta-alue
4,6686 € - 1,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M6 20.0 mm Musta

10324790

Hinta-alue
2,6149 € - 0,6626 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 37.0 mm M8 16.0 mm Musta

10324851

Hinta-alue
3,6965 € - 0,9433 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    37.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M6 25.0 mm Musta

10324806

Hinta-alue
2,7655 € - 0,7037 €

Varastotasot
717 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 44.0 mm M10 Musta

10294086

Hinta-alue
1,2226 € - 1,1979 €

Varastotasot
1571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M6 Musta

10286784

Hinta-alue
0,449 € - 0,449 €

Varastotasot
11337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 100.0 mm Musta

10351444

Hinta-alue
5,9966 € - 3,8882 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10351543

Hinta-alue
7,6669 € - 5,4216 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 16.0 mm Musta

10351352

Hinta-alue
3,9977 € - 1,0213 €

Varastotasot
252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 60.0 mm Musta

10351406

Hinta-alue
4,6686 € - 1,547 €

Varastotasot
2880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 80.0 mm Musta

10351628

Hinta-alue
5,1341 € - 2,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid