Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8899 € - 3,4912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1213 € - 4,3948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3362 € - 5,2436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9433 € - 3,6965 € | 470 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,7913 € - 3,1078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 4,6686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6626 € - 2,6149 € | 202 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | 15337 Varastossa |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,34 € - 6,7085 € | 2953 Varastossa |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0774 € - 4,1894 € | 1275 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,081 € - 5,0793 € | 640 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3608 € - 4,1073 € | 1180 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7661 € - 5,3531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,4216 € - 7,6669 € | 154 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1979 € - 3,6144 € | 259 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5054 € - 5,1341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2773 € - 3,8608 € | 920 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2089 € - 3,6418 € | 4538 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,8745 € - 5,9829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 4,2852 € | 554 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa