Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6566 € - 5,0109 € | 1060 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,8329 € - 6,8181 € | 160 Varastossa |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1281 € - 4,3811 € | 287 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,1084 € - 5,1204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3608 € - 4,1073 € | 1180 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7661 € - 5,3531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,2453 € - 5,4627 € | 218 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1979 € - 3,6144 € | 59 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,34 € - 6,7085 € | 2953 Varastossa |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,081 € - 5,0793 € | 640 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3157 € - 3,9977 € | 644 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2773 € - 3,8608 € | 920 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,434 € - 0,434 € | 16800 Varastossa |
M8
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4786 € - 4,4632 € | 100 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0774 € - 4,1894 € | 1325 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5859 € - 0,5859 € | 21359 Varastossa |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,547 € - 4,6686 € | 41 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,7644 € - 6,7222 € | 100 Varastossa |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,2599 € - 7,2599 € | 34 Varastossa |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni;Ruostumaton teräs
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 1,1349 € - 4,4222 € | 401 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa