Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
1,4786 € - 4,4632 € 100 Varastossa
M10
40.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
4,34 € - 6,7085 € 2953 Varastossa
M10
80.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,0774 € - 4,1894 € 1275 Varastossa
M8
30.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,081 € - 5,0793 € 640 Varastossa
M8
70.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,3608 € - 4,1073 € 1180 Varastossa
M10
16.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,7661 € - 5,3531 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
60.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
5,4216 € - 7,6669 € 154 Varastossa
M10
100.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,1979 € - 3,6144 € 59 Varastossa
M8
40.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
2,5054 € - 5,1341 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,1281 € - 4,3811 € 287 Varastossa
M8
30.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
2,1084 € - 5,1204 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
70.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
7,2599 € - 7,2599 € 34 Varastossa
M6
39.6 mm
Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni;Ruostumaton teräs
47.6 mm
0,5859 € - 0,5859 € 21459 Varastossa
M8
25.0 mm
1,3006 € - 3,9156 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
20.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,6566 € - 5,0109 € 1060 Varastossa
M10
50.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
4,8329 € - 6,8181 € 160 Varastossa
M10
90.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
0,4435 € - 0,5511 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
0,5818 € - 1,5238 € 7350 Varastossa
M8
15.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni;nailon
30.0 mm
1,2773 € - 3,8608 € 920 Varastossa
M10
16.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,547 € - 4,6686 € 41 Varastossa
M10
50.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10351284

Hinta-alue
4,4632 € - 1,4786 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

10351321

Hinta-alue
6,7085 € - 4,34 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 30.0 mm Musta

10351376

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0774 €

Varastotasot
1275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

10351413

Hinta-alue
5,0793 € - 2,081 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 16.0 mm Musta

10351451

Hinta-alue
4,1073 € - 1,3608 €

Varastotasot
1180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 60.0 mm Musta

10351505

Hinta-alue
5,3531 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10351543

Hinta-alue
7,6669 € - 5,4216 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 40.0 mm Musta

10351581

Hinta-alue
3,6144 € - 1,1979 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 80.0 mm Musta

10351628

Hinta-alue
5,1341 € - 2,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 30.0 mm Musta

10351574

Hinta-alue
4,3811 € - 1,1281 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 70.0 mm Musta

10351611

Hinta-alue
5,1204 € - 2,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 47.6 mm M6 39.6 mm Musta

10110638

Hinta-alue
7,2599 € - 7,2599 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    47.6 mm
  • Kierteen pituus
    39.6 mm
  • Pohjan tyyppi
    Metal Swivel
  • Väri
    Musta
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 Musta

10286791

Hinta-alue
0,5859 € - 0,5859 €

Varastotasot
21459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 20.0 mm Musta

10351260

Hinta-alue
3,9156 € - 1,3006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 50.0 mm Musta

10351499

Hinta-alue
5,0109 € - 1,6566 €

Varastotasot
1060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 90.0 mm Musta

10351536

Hinta-alue
6,8181 € - 4,8329 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
0 22.0 mm M10 22.0 mm Musta

10182673

Hinta-alue
0,5511 € - 0,4435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    22.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
30.0 mm Laitejalat M8 15.0 mm

10290859

Hinta-alue
1,5238 € - 0,5818 €

Varastotasot
7350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 16.0 mm Musta

10351253

Hinta-alue
3,8608 € - 1,2773 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 50.0 mm Musta

10351291

Hinta-alue
4,6686 € - 1,547 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Rigid