Valikko Haku

Säädettävät minikompressiosalvat

Varastossa

Säädettävillä minipuristussalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu mustasta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 4 mm:n puristus, ja niiden mukana toimitetaan tiiviste. Kahvan liikealuetta on helppo säätää, ja ne soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Yhteensopivat avaimet myydään erikseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvatyyppi Salpamalli Kotelon korkeus Asennusaukon pituus Salvan materiaali Kotelon halkaisija Lukintaväli Osta
2,8663 € - 4,4588 € 95 Varastossa
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
17,1548 € - 24,0167 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
3,7237 € - 5,7925 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
3,7237 € - 5,7925 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
17,1548 € - 24,0167 € 138 Varastossa
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
17,1548 € - 24,0167 € 6 Varastossa
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
5,3347 € - 7,4686 € 351 Varastossa
Putkimainen avaintoiminen kahva
Small Compression Latch
21.7 mm
16.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
16.0 - 19.2 mm
3,854 € - 5,9952 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
5,7755 € - 8,9841 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
3,854 € - 5,9952 € 36 Varastossa
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
4,4704 € - 6,9539 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
17,87 € - 25,018 € 9 Varastossa
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
16,0595 € - 22,4833 € 171 Varastossa
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
4,905 € - 7,63 € 10 Varastossa
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
16,0595 € - 22,4833 € 75 Varastossa
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
3,854 € - 5,9952 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
6,0644 € - 9,4335 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
17,1548 € - 24,0167 € 117 Varastossa
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
16,0595 € - 22,4833 € 14 Varastossa
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Avaintoiminen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
25.2 - 28.4 mm
  • / 3
Jigipuristin 13.5 mm

20063399

Hinta-alue
4,4588 € - 2,8663 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    12.8 - 16.0 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Jigipuristin 13.5 mm

20063337

Hinta-alue
24,0167 € - 17,1548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    12.8 - 16.0 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Jigipuristin 13.5 mm

20063436

Hinta-alue
5,7925 € - 3,7237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    25.2 - 28.4 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    7318220039
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Minipuristussalpa 16.0 mm

20063450

Hinta-alue
5,7925 € - 3,7237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    12.8 - 16.0 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Jigipuristin 13.5 mm

20063344

Hinta-alue
24,0167 € - 17,1548 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    16.0 - 19.2 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Jigipuristin 13.5 mm

20063368

Hinta-alue
24,0167 € - 17,1548 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    22.4 - 25.6 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Minipuristussalpa Putkiavain 19.2 mm

20063467

Hinta-alue
7,4686 € - 5,3347 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Minipuristussalpa 19.2 mm

20063405

Hinta-alue
5,9952 € - 3,854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    16.0 - 19.2 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Jigipuristin 13.5 mm

20063528

Hinta-alue
8,9841 € - 5,7755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    16.0 - 19.2 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Jigipuristin 13.5 mm

20063429

Hinta-alue
5,9952 € - 3,854 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    22.4 - 25.6 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Minipuristussalpa 28.4 mm

20063559

Hinta-alue
6,9539 € - 4,4704 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    25.2 - 28.4 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Minipuristussalpa 12.8 mm

20123192

Hinta-alue
25,018 € - 17,87 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    9.6 - 12.8 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Minipuristussalpa 12.8 mm

20123215

Hinta-alue
22,4833 € - 16,0595 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    9.6 - 12.8 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301300000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Jigipuristin 13.5 mm

20063535

Hinta-alue
7,63 € - 4,905 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    19.2 - 22.4 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Minipuristussalpa 12.8 mm

20063443

Hinta-alue
22,4833 € - 16,0595 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    9.6 - 12.8 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Minipuristussalpa 25.6 mm

20063481

Hinta-alue
5,9952 € - 3,854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    22.4 - 25.6 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Jigipuristin 13.5 mm

20063511

Hinta-alue
9,4335 € - 6,0644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    12.8 - 16.0 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Jigipuristin 13.5 mm

20063412

Hinta-alue
24,0167 € - 17,1548 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    19.2 - 22.4 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Minipuristussalpa 22.4 mm

20063474

Hinta-alue
22,4833 € - 16,0595 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Lukintaväli
    19.2 - 22.4 mm
  • Kotelon korkeus
    21.7 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Asennusreiän leveys
    13.5 mm
Minipuristussalpa 4,0 mm kuusioavain 28.4 mm

20052416


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain