Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,5024 € - 0,5024 € 7710 Varastossa
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,3102 € - 1,4512 € 8108 Varastossa
M10
100.0 mm
30.0 mm
0,6434 € - 0,6434 € 104733 Varastossa
M8
70.0 mm
25.0 mm
1,1322 € - 1,1322 € 34350 Varastossa
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,6694 € - 0,6694 € 5139 Varastossa
M8
70.0 mm
30.0 mm
0,5188 € - 0,5188 € 21552 Varastossa
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,4833 € - 0,4833 € 7939 Varastossa
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,4101 € - 1,4101 € 3548 Varastossa
M8
100.0 mm
30.0 mm
0,6147 € - 0,6147 € 5606 Varastossa
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 13580 Varastossa
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 19114 Varastossa
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,894 € - 0,894 € 2067 Varastossa
M8
70.0 mm
38.0 mm
0,5969 € - 0,5969 € 5214 Varastossa
M10
25.0 mm
30.0 mm
0,5791 € - 0,5791 € 18720 Varastossa
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,6243 € - 0,6243 € 9434 Varastossa
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 2585 Varastossa
M12
40.0 mm
38.0 mm
1,4923 € - 1,4923 € 71 Varastossa
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,0555 € - 1,0555 € 5879 Varastossa
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,0044 € - 1,24 € 4602 Varastossa
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,8502 € - 0,9446 € 8275 Varastossa
M8
70.0 mm
48.0 mm
  • / 3
30.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

10259863

Hinta-alue
0,5024 € - 0,5024 €

Varastotasot
7710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 100.0 mm Musta

10259955

Hinta-alue
1,4512 € - 1,3102 €

Varastotasot
8108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259849

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6434 €

Varastotasot
104733 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259856

Hinta-alue
1,1322 € - 1,1322 €

Varastotasot
34350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259894

Hinta-alue
0,6694 € - 0,6694 €

Varastotasot
5139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259825

Hinta-alue
0,5188 € - 0,5188 €

Varastotasot
21552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259818

Hinta-alue
0,4833 € - 0,4833 €

Varastotasot
7939 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259900

Hinta-alue
1,4101 € - 1,4101 €

Varastotasot
3548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259887

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
5606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 70.0 mm Musta

10259948

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
13580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 55.0 mm Musta

10260036

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
19114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259993

Hinta-alue
0,894 € - 0,894 €

Varastotasot
2067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 25.0 mm Musta

10259917

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5969 €

Varastotasot
5214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259962

Hinta-alue
0,5791 € - 0,5791 €

Varastotasot
18720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259979

Hinta-alue
0,6243 € - 0,6243 €

Varastotasot
9434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 40.0 mm Musta

10260074

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
2585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 100.0 mm Musta

10260005

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 55.0 mm Musta

10260081

Hinta-alue
1,0555 € - 1,0555 €

Varastotasot
5879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 70.0 mm Musta

10260197

Hinta-alue
1,24 € - 1,0044 €

Varastotasot
4602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 70.0 mm Musta

10260142

Hinta-alue
0,9446 € - 0,8502 €

Varastotasot
8275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP