Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,9241 € - 0,9241 € 19114 Varastossa
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 2585 Varastossa
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,6311 € - 0,6311 € 2794 Varastossa
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,5334 € - 1,5334 € 200 Varastossa
M8
100.0 mm
48.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 13580 Varastossa
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,6434 € - 0,6434 € 104733 Varastossa
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,6147 € - 0,6147 € 5606 Varastossa
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,8255 € - 0,8255 € 24082 Varastossa
M10
55.0 mm
30.0 mm
0,5024 € - 0,5024 € 7710 Varastossa
M8
25.0 mm
30.0 mm
0,5188 € - 0,5188 € 21902 Varastossa
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,6722 € - 0,6722 € 9851 Varastossa
M10
25.0 mm
38.0 mm
0,6243 € - 0,6243 € 9434 Varastossa
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,4101 € - 1,4101 € 3548 Varastossa
M8
100.0 mm
30.0 mm
0,6694 € - 0,6694 € 5139 Varastossa
M8
70.0 mm
30.0 mm
0,7228 € - 0,7228 € 3694 Varastossa
M10
25.0 mm
48.0 mm
1,5881 € - 1,5881 € 5065 Varastossa
M10
100.0 mm
48.0 mm
1,7798 € - 1,9715 € 4850 Varastossa
M12
100.0 mm
48.0 mm
0,8502 € - 0,9446 € 8275 Varastossa
M8
70.0 mm
48.0 mm
0,9515 € - 0,9515 € 2625 Varastossa
M10
55.0 mm
48.0 mm
0,9761 € - 0,9761 € 3851 Varastossa
M12
40.0 mm
48.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 55.0 mm Musta

10260036

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
19114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 40.0 mm Musta

10260074

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
2585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 25.0 mm Musta

10260111

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6311 €

Varastotasot
2794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 100.0 mm Musta

10260159

Hinta-alue
1,5334 € - 1,5334 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 70.0 mm Musta

10259948

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
13580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259849

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6434 €

Varastotasot
104733 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259887

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
5606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 55.0 mm Musta

10259931

Hinta-alue
0,8255 € - 0,8255 €

Varastotasot
24082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

10259863

Hinta-alue
0,5024 € - 0,5024 €

Varastotasot
7710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259825

Hinta-alue
0,5188 € - 0,5188 €

Varastotasot
21902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 25.0 mm Musta

10260012

Hinta-alue
0,6722 € - 0,6722 €

Varastotasot
9851 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259979

Hinta-alue
0,6243 € - 0,6243 €

Varastotasot
9434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259900

Hinta-alue
1,4101 € - 1,4101 €

Varastotasot
3548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259894

Hinta-alue
0,6694 € - 0,6694 €

Varastotasot
5139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 25.0 mm Musta

10260166

Hinta-alue
0,7228 € - 0,7228 €

Varastotasot
3694 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10260203

Hinta-alue
1,5881 € - 1,5881 €

Varastotasot
5065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 100.0 mm Musta

10260258

Hinta-alue
1,9715 € - 1,7798 €

Varastotasot
4850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 70.0 mm Musta

10260142

Hinta-alue
0,9446 € - 0,8502 €

Varastotasot
8275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 55.0 mm Musta

10260180

Hinta-alue
0,9515 € - 0,9515 €

Varastotasot
2625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 40.0 mm Musta

10260227

Hinta-alue
0,9761 € - 0,9761 €

Varastotasot
3851 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP