Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
1,1308 € - 1,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
38.0 mm
2,6697 € - 2,6697 € 4206 Varastossa
M10
48.0 mm
1,2349 € - 1,2349 € 7457 Varastossa
M12
70.0 mm
48.0 mm
0,3012 € - 0,3012 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
1,4512 € - 1,4512 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
80.0 mm
38.0 mm
0,5052 € - 0,5052 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
25.0 mm
0,7913 € - 0,7913 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,4093 € - 0,4093 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
35.0 mm
1,4923 € - 1,4923 € 14 Varastossa
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,4375 € - 1,4375 € 17 Varastossa
M10
48.0 mm
1,903 € - 1,9988 € 13 Varastossa
M10
48.0 mm
0,6202 € - 0,6202 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
1,3102 € - 1,4512 € 8108 Varastossa
M10
100.0 mm
30.0 mm
0,894 € - 0,894 € 2067 Varastossa
M8
70.0 mm
38.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 18014 Varastossa
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,5969 € - 0,5969 € 5214 Varastossa
M10
25.0 mm
30.0 mm
0,6434 € - 0,6434 € 104533 Varastossa
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,5188 € - 0,5188 € 20152 Varastossa
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 2585 Varastossa
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,4833 € - 0,4833 € 17239 Varastossa
M8
25.0 mm
25.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 80.0 mm Musta

10257814

Hinta-alue
1,1308 € - 1,1308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 Musta

10258002

Hinta-alue
2,6697 € - 2,6697 €

Varastotasot
4206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 70.0 mm Musta

10260241

Hinta-alue
1,2349 € - 1,2349 €

Varastotasot
7457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 Musta

10256855

Hinta-alue
0,3012 € - 0,3012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

10257777

Hinta-alue
1,4512 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M10 Musta

10256879

Hinta-alue
0,5052 € - 0,5052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

10257807

Hinta-alue
0,7913 € - 0,7913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M8 Musta

10256862

Hinta-alue
0,4093 € - 0,4093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 70.0 mm Musta

10257784

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Swivel
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 Musta

10257982

Hinta-alue
1,4375 € - 1,4375 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 Musta

10257999

Hinta-alue
1,9988 € - 1,903 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 Musta

10256848

Hinta-alue
0,6202 € - 0,6202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Väri
    Musta
  • Kierteen koko materiaali
    Teräs
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 100.0 mm Musta

10259955

Hinta-alue
1,4512 € - 1,3102 €

Varastotasot
8108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259993

Hinta-alue
0,894 € - 0,894 €

Varastotasot
2067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 55.0 mm Musta

10260036

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
18014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 25.0 mm Musta

10259917

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5969 €

Varastotasot
5214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259849

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6434 €

Varastotasot
104533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259825

Hinta-alue
0,5188 € - 0,5188 €

Varastotasot
20152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 40.0 mm Musta

10260074

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
2585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259818

Hinta-alue
0,4833 € - 0,4833 €

Varastotasot
17239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP