Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5881 € - 1,5881 € | 9665 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7798 € - 1,9715 € | 3700 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,5052 € - 0,5052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7913 € - 0,7913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,903 € - 1,9988 € | 13 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6202 € - 0,6202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1308 € - 1,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,6697 € - 2,6697 € | 4206 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4093 € - 0,4093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | 14 Varastossa |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4512 € - 1,4512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4375 € - 1,4375 € | 17 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4833 € - 0,4833 € | 7239 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5188 € | 20152 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1322 € - 1,1322 € | 43950 Varastossa |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6694 € - 0,6694 € | 4989 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6434 € - 0,6434 € | 104533 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 18014 Varastossa |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 2585 Varastossa |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa