Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
1,4923 € - 1,4923 € 70 Varastossa
M8
100.0 mm
38.0 mm
0,8502 € - 0,9446 € 6670 Varastossa
M8
70.0 mm
48.0 mm
0,7666 € - 0,7666 € 4525 Varastossa
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,5881 € - 1,5881 € 4460 Varastossa
M10
100.0 mm
48.0 mm
0,4586 € - 0,4586 € 15726 Varastossa
M6
20.0 mm
25.0 mm
0,9761 € - 0,9761 € 3850 Varastossa
M12
40.0 mm
48.0 mm
0,9515 € - 0,9515 € 1920 Varastossa
M10
55.0 mm
48.0 mm
1,0555 € - 1,0555 € 5110 Varastossa
M12
55.0 mm
38.0 mm
0,8283 € - 0,8283 € 6090 Varastossa
M10
40.0 mm
48.0 mm
0,8022 € - 0,8926 € 400 Varastossa
M12
25.0 mm
48.0 mm
0,7228 € - 0,7228 € 3525 Varastossa
M10
25.0 mm
48.0 mm
0,9816 € - 1,0911 € 36360 Varastossa
M12
55.0 mm
48.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 9880 Varastossa
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,5791 € - 0,5791 € 21449 Varastossa
M8
25.0 mm
38.0 mm
1,0829 € - 1,0829 € 18530 Varastossa
M10
70.0 mm
38.0 mm
0,6243 € - 0,6243 € 14134 Varastossa
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,6147 € - 0,6147 € 8756 Varastossa
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,6722 € - 0,6722 € 9551 Varastossa
M10
25.0 mm
38.0 mm
0,768 € - 0,768 € 2934 Varastossa
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,7009 € - 0,7009 € 54230 Varastossa
M10
40.0 mm
30.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 100.0 mm Musta

10260005

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 70.0 mm Musta

10260142

Hinta-alue
0,9446 € - 0,8502 €

Varastotasot
6670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 55.0 mm Musta

10260135

Hinta-alue
0,7666 € - 0,7666 €

Varastotasot
4525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10260203

Hinta-alue
1,5881 € - 1,5881 €

Varastotasot
4460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M6 20.0 mm Musta

10260265

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4586 €

Varastotasot
15726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 40.0 mm Musta

10260227

Hinta-alue
0,9761 € - 0,9761 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 55.0 mm Musta

10260180

Hinta-alue
0,9515 € - 0,9515 €

Varastotasot
1920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 55.0 mm Musta

10260081

Hinta-alue
1,0555 € - 1,0555 €

Varastotasot
5110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 40.0 mm Musta

10260173

Hinta-alue
0,8283 € - 0,8283 €

Varastotasot
6090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 25.0 mm Musta

10260210

Hinta-alue
0,8926 € - 0,8022 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 25.0 mm Musta

10260166

Hinta-alue
0,7228 € - 0,7228 €

Varastotasot
3525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 55.0 mm Musta

10260234

Hinta-alue
1,0911 € - 0,9816 €

Varastotasot
36360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 70.0 mm Musta

10259948

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
9880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259962

Hinta-alue
0,5791 € - 0,5791 €

Varastotasot
21449 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 70.0 mm Musta

10260043

Hinta-alue
1,0829 € - 1,0829 €

Varastotasot
18530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259979

Hinta-alue
0,6243 € - 0,6243 €

Varastotasot
14134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259887

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
8756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 25.0 mm Musta

10260012

Hinta-alue
0,6722 € - 0,6722 €

Varastotasot
9551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259986

Hinta-alue
0,768 € - 0,768 €

Varastotasot
2934 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M10 40.0 mm

10259924

Hinta-alue
0,7009 € - 0,7009 €

Varastotasot
54230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP