Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,6311 € - 0,6311 € 2594 Varastossa
M8
25.0 mm
48.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 7180 Varastossa
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,6722 € - 0,6722 € 11051 Varastossa
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,3827 € - 1,5197 € 5374 Varastossa
M10
100.0 mm
38.0 mm
1,5334 € - 1,5334 € 2600 Varastossa
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0044 € - 1,24 € 4602 Varastossa
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,9816 € - 1,0911 € 36569 Varastossa
M12
55.0 mm
48.0 mm
0,7666 € - 0,7666 € 4729 Varastossa
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,0665 € - 1,1842 € 127397 Varastossa
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,0829 € - 1,0829 € 14630 Varastossa
M10
70.0 mm
38.0 mm
10260029 0,7762 € - 0,7762 € 12471 Varastossa
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,7708 € - 0,8118 € 3507 Varastossa
M12
25.0 mm
38.0 mm
0,6147 € - 0,6147 € 10206 Varastossa
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,7009 € - 0,7009 € 46030 Varastossa
M10
40.0 mm
30.0 mm
1,4923 € - 1,4923 € 71 Varastossa
M8
100.0 mm
38.0 mm
0,768 € - 0,768 € 3234 Varastossa
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,5791 € - 0,5791 € 19699 Varastossa
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,5188 € - 0,5188 € 20152 Varastossa
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 18014 Varastossa
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,5024 € - 0,5024 € 7710 Varastossa
M8
25.0 mm
30.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 25.0 mm Musta

10260111

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6311 €

Varastotasot
2594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 70.0 mm Musta

10259948

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
7180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 25.0 mm Musta

10260012

Hinta-alue
0,6722 € - 0,6722 €

Varastotasot
11051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 100.0 mm Musta

10260050

Hinta-alue
1,5197 € - 1,3827 €

Varastotasot
5374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 100.0 mm Musta

10260159

Hinta-alue
1,5334 € - 1,5334 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 70.0 mm Musta

10260197

Hinta-alue
1,24 € - 1,0044 €

Varastotasot
4602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 55.0 mm Musta

10260234

Hinta-alue
1,0911 € - 0,9816 €

Varastotasot
36569 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 55.0 mm Musta

10260135

Hinta-alue
0,7666 € - 0,7666 €

Varastotasot
4729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 PP;Teräs

10260098

Hinta-alue
1,1842 € - 1,0665 €

Varastotasot
127397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 70.0 mm Musta

10260043

Hinta-alue
1,0829 € - 1,0829 €

Varastotasot
14630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10260029

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7762 €

Varastotasot
12471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 25.0 mm Musta

10260067

Hinta-alue
0,8118 € - 0,7708 €

Varastotasot
3507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259887

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
10206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M10 40.0 mm

10259924

Hinta-alue
0,7009 € - 0,7009 €

Varastotasot
46030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 100.0 mm Musta

10260005

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259986

Hinta-alue
0,768 € - 0,768 €

Varastotasot
3234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 25.0 mm Musta

10259962

Hinta-alue
0,5791 € - 0,5791 €

Varastotasot
19699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259825

Hinta-alue
0,5188 € - 0,5188 €

Varastotasot
20152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 55.0 mm Musta

10260036

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
18014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

10259863

Hinta-alue
0,5024 € - 0,5024 €

Varastotasot
7710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP