Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Sarjanumero: SR5439

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennustyyppi Pohjan halkaisija Osta
1,0323 € - 4,0251 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1,1842 € - 1,1842 € 17500 Varastossa
M12
38.0 mm
10259351 0,4586 € - 0,4586 € 16742 Varastossa
M6
25.0 mm
0,7666 € - 0,7666 € 4650 Varastossa
M8
48.0 mm
0,6434 € - 0,6434 € 3208 Varastossa
M8
25.0 mm
10259726 0,8283 € - 0,8283 € 380 Varastossa
M10
48.0 mm
0,6147 € - 0,6147 € 8892 Varastossa
M8
30.0 mm
0,7762 € - 0,7762 € 11546 Varastossa
M10
38.0 mm
0,3669 € - 0,3874 € 3988 Varastossa
M8
25.0 mm
1,1609 € - 1,1609 € 17 Varastossa
M10
58.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 7000 Varastossa
M10
30.0 mm
0,768 € - 0,768 € 5000 Varastossa
M8
38.0 mm
0,6722 € - 0,6722 € 8828 Varastossa
M10
38.0 mm
0,6694 € - 0,6694 € 5759 Varastossa
M8
30.0 mm
0,5969 € - 0,5969 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
1,3102 € - 1,4512 € 4513 Varastossa
M10
30.0 mm
0,894 € - 0,894 € 2471 Varastossa
M8
38.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 6100 Varastossa
M10
38.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 12125 Varastossa
M12
38.0 mm
0,8118 € - 0,8118 € 55600 Varastossa
M12
38.0 mm
  • / 3
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 10.0 mm PP Musta

10351369

Hinta-alue
4,0251 € - 1,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259641

Hinta-alue
1,1842 € - 1,1842 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M6 Musta

10259351

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4586 €

Varastotasot
16742 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 Musta

10259689

Hinta-alue
0,7666 € - 0,7666 €

Varastotasot
4650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 Musta

10259399

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6434 €

Varastotasot
3208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 Musta

10259726

Hinta-alue
0,8283 € - 0,8283 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 Musta

10259436

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
8892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259573

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7762 €

Varastotasot
11546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 Musta

10280812

Hinta-alue
0,3874 € - 0,3669 €

Varastotasot
3988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Säädettävät laitejalat 58.0 mm M10 Musta

10257876

Hinta-alue
1,1609 € - 1,1609 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    58.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;teräs
  • Tullinimike
    3926909790
30.0 mm Laitejalat M10

10259498

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 Musta

10259535

Hinta-alue
0,768 € - 0,768 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259566

Hinta-alue
0,6722 € - 0,6722 €

Varastotasot
8828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M8 Musta

10259443

Hinta-alue
0,6694 € - 0,6694 €

Varastotasot
5759 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

10259467

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

10259504

Hinta-alue
1,4512 € - 1,3102 €

Varastotasot
4513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 Musta

10259542

Hinta-alue
0,894 € - 0,894 €

Varastotasot
2471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 Musta

10259580

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259627

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
12125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 Musta

10259610

Hinta-alue
0,8118 € - 0,8118 €

Varastotasot
55600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Väri
    Musta