Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 Musta

PP:stä valmistetuissa jäykkäalustaisissa nastatasausjaloissa on 3,0 mm:n | 1,181 tuuman jäykkä alusta koneille ja kuljettimille, joiden koko on enintään.
Essentra tuotenumero:

10259474

Valmistajan tuotenumero:

466133

14950 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 + 0,7009 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

140,18 €

200 x 0,7009 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Pohjan halkaisija 30.0 mm
Alustan korkeus 19.0 mm
Jalustan materiaali PP
Väri Musta
Koko materiaali Polypropeeni;teräs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä