Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Kiinni painettava; liimakiinnitys 22.2 mm 17.8 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä säädettävä kiinnike voidaan napsauttaa paneelin reikiin johtojen ja kaapeleiden turvalliseksi sijoittamiseksi kokoonpanoihisi. Kiinnike voidaan sulkea napsauttamalla peukalonpäällä. Valmistettu värittömästä nailonista; UL94 V-2 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10036549

Valmistajan tuotenumero:

WAC3-01A4-RT

8914 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,6065 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

606,50 €

1000 x 0,6065 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 22.2 mm
Pohjan leveys 17.8 mm
Käyttölämpötila-alue 40 - 85 °C
Kokonaiskorkeus 22.2 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä