Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Kiinni painettava; liimakiinnitys 29.5 mm 18.4 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä säädettävä kiinnike voidaan napsauttaa paneelin reikiin johtojen ja kaapeleiden turvalliseksi sijoittamiseksi kokoonpanoihisi. Kiinnike voidaan sulkea napsauttamalla peukalonpäällä. Valmistettu värittömästä nailonista; UL94 V-2 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10036532

Valmistajan tuotenumero:

WAC2-01

50987 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,319 €
1000 - 4999 0,2888 €
5000 - 9999 0,2687 €
10000 + 0,2373 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

159,50 €

500 x 0,319 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Snap-Lock
Jalustan pituus 29.5 mm
Pohjan leveys 18.4 mm
Käyttölämpötila-alue 40 - 85 °C
Kokonaiskorkeus 29.5 mm
Paneelin paksuusalue 0.5 - 2.5 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä