Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike Sisään painettava 8.5 mm PA Musta

Tämä säädettävä kaapelikiinnike napsautetaan paneelien reikiin ja se mahdollistaa johto- tai kaapelikokoonpanojen turvallisen asennuksen. Kiinnikettä napsautetaan kiinni peukalopainikkeella. Vähentää kaapeleiden kuormitusta ja rasitusta estäen niiden taittumisen, vääntymisen tai vetämisen. Musta, valmistettu PA:sta: ULV94 V-2 -liekkiluokitus.
Essentra tuotenumero:

10036501

Valmistajan tuotenumero:

WAC1-UVB

5000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,3366 €
1000 - 4999 0,3077 €
5000 - 9999 0,2876 €
10000 + 0,2524 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

168,30 €

500 x 0,3366 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä
Väri Musta
Asennustapa Push In
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.0 - 8.5 mm
Koko materiaali UV-kestävä nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä