10036518
WAC1-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,3027 € |
| 1000 - 4999 | 0,2763 € |
| 5000 - 9999 | 0,2574 € |
| 10000 + | 0,2248 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Asennustapa | Snap-Lock |
| Jalustan pituus | 1.043 in |
| Jalustan pituus | 26.5 mm |
| Pohjan leveys | 18.4 mm |
| Pohjan leveys | 0.724 in |
| Käyttölämpötila-alue | 40 - 85 °C |
| Käyttölämpötila-alue | 104 - 185 °F |
| Kokonaiskorkeus | 26.5 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1.043 in |
| Paneelin paksuusalue | 0.5 - 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.02 - 0.063 in |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa