10000052
AKKL-3140-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,1888 € |
| 5000 - 9999 | 0,1794 € |
| 10000 + | 0,1704 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Säädettävyys | Säädettävä |
|---|---|
| Jalustan materiaali | Nailon 6/6 |
| Väri | Väritön |
| Asennustapa | Ei asennettu |
| Jalustan pituus | 25.2 mm |
| Jalustan pituus | 0.992 in |
| Pohjan leveys | 0.752 in |
| Pohjan leveys | 19.1 mm |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.311 - 0.402 in |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 7.9 - 10.2 mm |
| Kokonaiskorkeus | 22.2 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.874 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa