Valikko Haku

Kaapelikiinnike Ei asennettu 6.5 mm 21.6 mm PA Väritön

Tätä säädettävää johtokiinnikettä käytetään ko koonpanoissa kaapeleiden ja johtojen järjestämisessä ja kiinnittämisessä. Sen mukana ei toimiteta liima-alustaa, joka tulee hankkia erikseen. Vähentää kaapeleiden kuormitusta ja rasitusta ja estää niiden taittumisen, vääntymisen tai vetämisen. Väritön, valmistettu PA:sta: ULV94 V-2 -liekkiluokitus.
Essentra tuotenumero:

10000014

Valmistajan tuotenumero:

AKKL-2140-01

2100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,1452 €
5000 - 9999 0,138 €
10000 - 19999 0,1311 €
20000 + 0,1245 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

14,52 €

100 x 0,1452 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä
Jalustan materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 21.6 mm
Pohjan leveys 16.5 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 5.5 - 6.5 mm
Kokonaiskorkeus 18.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä