Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarjolla on 2 tyyppiä. Sido kaapelit paneeliin painoasennettavalla kiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää 3 mm:n paneeliin. Tyypissä 1 on kierron estävä kiinnitys, joka pitää hihnan paikoillaan ja estää liikkeen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Sisäkorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001721 | 0,4004 € - 0,4449 € | 215 Varastossa |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
| 0,4181 € - 0,4646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,4004 € - 0,4449 € | 224 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,4171 € - 0,4905 € | 250 Varastossa |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,4435 € - 0,5216 € | 18000 Varastossa |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm