Valikko Haku

Ruuvit - urakanta

Kysy toimitusaikaa

Nämä olkaruuvit, jotka tunnetaan myös olkapultteina, ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen kanta ja kierrevarsi. Niissä on olake, joka kulkee päästä varteen, joka on työstetty tarkkaan toleranssiin. Olkaruuveja käytetään yleisesti kahden komponentin liittämiseen, ja olka toimii kantavana pintana.

Olkaruuvit sopivat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on uritettu pää, jonka ansiosta ne voidaan viedä sisään talttapääruuvimeisselillä. Ne ovat magneettisia, ja niissä on erinomainen leikkauslujuus, vaikka ne syöpyvätkin hieman herkemmin perinteisiin olkaruuveihin verrattuna. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden, autoteollisuuden ja tuotannon käyttökohteisiin.

  • Olake, joka kulkee päästä varteen, joka on työstetty tarkkaan toleranssiin.
  • Siinä on uritettu pää, jonka ansiosta ne voidaan viedä sisään talttapääruuvimeisselillä.
  • Magneettinen ja erinomainen leikkauslujuus, vaikka ne syöpyvätkin hieman herkemmin perinteisiin olkaruuveihin verrattuna.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0133

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Osta
1,8963 € - 3,1673 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
2,2858 € - 3,813 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
1,7015 € - 2,8393 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
5.0
2,9008 € - 4,838 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
10.0
1,8963 € - 3,1673 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
10.0
2,2858 € - 3,813 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
30.0
1,7015 € - 2,8393 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
4.0
2,009 € - 3,3518 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
16.0
2,1218 € - 3,5363 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
2,1218 € - 3,5363 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
5.0
2,9008 € - 4,838 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
16.0
3,239 € - 5,3915 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
30.0
1,8963 € - 3,1673 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
14.0
2,1218 € - 3,5363 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
6.0
3,0955 € - 5,166 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
8.0
3,0955 € - 5,166 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
12.0
3,3005 € - 5,494 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
12.0
1,763 € - 2,9315 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
10.0
1,8143 € - 3,0238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
6.0
4,4383 € - 7,4005 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
12.0
  • / 2
Olkaruuvi Urallinen kanta M4 5.0 12.0 Ruostumaton teräs

20221225

Hinta-alue
3,1673 € - 1,8963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M4 5.0 20.0 Ruostumaton teräs

20221287

Hinta-alue
3,813 € - 2,2858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M3 4.0 5.0 Ruostumaton teräs

20221393

Hinta-alue
2,8393 € - 1,7015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M5 6.0 10.0 Ruostumaton teräs

20221430

Hinta-alue
4,838 € - 2,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M4 5.0 10.0 Ruostumaton teräs

20221201

Hinta-alue
3,1673 € - 1,8963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M4 5.0 30.0 Ruostumaton teräs

20221317

Hinta-alue
3,813 € - 2,2858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M3 4.0 4.0 Ruostumaton teräs

20221188

Hinta-alue
2,8393 € - 1,7015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M4 5.0 16.0 Ruostumaton teräs

20221263

Hinta-alue
3,3518 € - 2,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M5 6.0 4.0 Ruostumaton teräs

20221331

Hinta-alue
3,5363 € - 2,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M5 6.0 5.0 Ruostumaton teräs

20221355

Hinta-alue
3,5363 € - 2,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M5 6.0 16.0 Ruostumaton teräs

20221485

Hinta-alue
4,838 € - 2,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M5 6.0 30.0 Ruostumaton teräs

20221546

Hinta-alue
5,3915 € - 3,239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M4 5.0 14.0 Ruostumaton teräs

20221249

Hinta-alue
3,1673 € - 1,8963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M5 6.0 6.0 Ruostumaton teräs

20221379

Hinta-alue
3,5363 € - 2,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M6 8.0 8.0 Ruostumaton teräs

20221584

Hinta-alue
5,166 € - 3,0955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M6 8.0 12.0 Ruostumaton teräs

20221645

Hinta-alue
5,166 € - 3,0955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M6 10.0 12.0 Ruostumaton teräs

20221720

Hinta-alue
5,494 € - 3,3005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M3 4.0 10.0 Ruostumaton teräs

20221904

Hinta-alue
2,9315 € - 1,763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M4 5.0 6.0 Ruostumaton teräs

20221966

Hinta-alue
3,0238 € - 1,8143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Urallinen kanta M10 12.0 12.0 Ruostumaton teräs

20221843

Hinta-alue
7,4005 € - 4,4383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0