Nämä olkaruuvit, jotka tunnetaan myös olkapultteina, ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen kanta ja kierrevarsi. Niissä on olake, joka kulkee päästä varteen, joka on työstetty tarkkaan toleranssiin. Olkaruuveja käytetään yleisesti kahden komponentin liittämiseen, ja olka toimii kantavana pintana.
Olkaruuvit sopivat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä.
Tässä olkaruuvien valikoimassa on uritettu pää, jonka ansiosta ne voidaan viedä sisään talttapääruuvimeisselillä. Ne ovat magneettisia, ja niissä on erinomainen leikkauslujuus, vaikka ne syöpyvätkin hieman herkemmin perinteisiin olkaruuveihin verrattuna. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden, autoteollisuuden ja tuotannon käyttökohteisiin.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0133
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2858 € - 3,813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
30.0
|
||
| 2,1218 € - 3,5363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
5.0
|
||
| 1,8963 € - 3,1673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 3,0955 € - 5,166 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 3,0955 € - 5,166 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
||
| 3,3005 € - 5,494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
12.0
|
||
| 1,763 € - 2,9315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 1,8143 € - 3,0238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
6.0
|
||
| 3,239 € - 5,3915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
25.0
|
||
| 1,8963 € - 3,1673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 1,8963 € - 3,1673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 2,1218 € - 3,5363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
6.0
|
||
| 2,9008 € - 4,838 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
14.0
|
||
| 3,239 € - 5,3915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 1,7015 € - 2,8393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
4.0
|
||
| 2,009 € - 3,3518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
16.0
|
||
| 2,1218 € - 3,5363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
4.0
|
||
| 2,6548 € - 4,4178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
||
| 2,2858 € - 3,813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
20.0
|
||
| 1,7015 € - 2,8393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
5.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa