Valikko Haku

Olkaruuvi Urallinen kanta M10 12.0 16.0 Ruostumaton teräs

Tämä urakantainen olkaruuvi on kiinnitin, jossa on lieriömäinen kanta ja kierrevarsi. Se on helppo asentaa talttapääruuvimeisselillä. Se on valmistettu 416 ruostumattomasta teräksestä, ja se on 303 ruostumatonta terästä lujempi. Se on lievästi magneettinen, mutta vähemmän korroosionkestävä muihin vastaaviin materiaaleihin verrattuna.
Essentra tuotenumero:

20221867

Valmistajan tuotenumero:

20221867

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 8,0053 €
100 - 199 7,2058 €
200 - 499 6,4063 €
500 - 999 5,6068 €
1000 + 4,8073 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,01 €

1 x 8,0053 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 12.0
l1 16.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
H1 8.0
h2 2.4
w1 2.5
Avaintyyppi Urallinen kanta
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä