Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä matalakupukantaiset ruuvit tunnetaan myös matalakupukantaisina apultteina: ne ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen varsi ja kupukanta yhdessä ja olake toisessa päässä. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
Olkaruuvit ovat hyödyllisiä, kun tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä. Se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei todella haastavissa olosuhteissa.
Tässä olkaruuvivalikoimassa on matalakupukanta, joka on hieman kupumainen, ja litteä laakeri. Soveltuu matalan profiilin käyttökohteisiin, ja sen ulkomuoto on esteettisesti miellyttävä. Helppo asentaa tai irrottaa talttapääruuvimeisselillä. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, lääkinnällisten laitteiden, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0144.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9783 € - 2,829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
5.0
|
||
| 2,2243 € - 3,1775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 2,4293 € - 3,4645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
8.0
|
||
| 2,4293 € - 3,4645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
12.0
|
||
| 2,4293 € - 3,4645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
10.0
|
||
| 1,9783 € - 2,829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
8.0
|
||
| 1,9783 € - 2,829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
4.0
|
||
| 2,2243 € - 3,1775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
4.0
|
||
| 2,2243 € - 3,1775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
12.0
|
||
| 1,9783 € - 2,829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
6.0
|
||
| 2,2243 € - 3,1775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
10.0
|
||
| 1,9783 € - 2,829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
3.0
|
||
| 2,5933 € - 3,7105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
5.0
|
||
| 2,5933 € - 3,7105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
8.0
|
||
| 2,5933 € - 3,7105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
16.0
|
||
| 2,2243 € - 3,1775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
3.0
|
||
| 2,2243 € - 3,1775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
6.0
|
||
| 2,2243 € - 3,1775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
8.0
|
||
| 2,5933 € - 3,7105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
10.0
|
||
| 2,2243 € - 3,1775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
20.0