Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
0,82 € - 1,3633 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
20.0
M8
8,3845 € - 13,981 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
120.0
M12
3,4338 € - 5,7195 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
60.0
M12
1,6503 € - 2,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
50.0
M10
1,968 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
70.0
M10
3,7208 € - 6,2013 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
20.0
M12
3,7925 € - 6,3243 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
25.0
M12
1,2915 € - 2,1525 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
16.0
M10
1,845 € - 3,075 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
60.0
M10
2,255 € - 3,7515 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
80.0
M10
9,7273 € - 16,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
100.0
M16
7,7388 € - 12,8945 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
70.0
M16
12,5358 € - 20,8895 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
20.0
M20
14,924 € - 24,8768 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
60.0
M20
17,8043 € - 29,6738 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
80.0
M20
2,87 € - 4,7765 € 60 Varastossa
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
M5
2,9213 € - 4,8688 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
M5
13,9298 € - 23,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
40.0
M20
14,3808 € - 23,9748 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
50.0
M20
2,665 € - 4,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
M5
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 20.0 13.0 Musta teräs

20220433

Hinta-alue
1,3633 € - 0,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 120.0 18.0 Musta teräs

20220631

Hinta-alue
13,981 € - 8,3845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    120.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 60.0 18.0 Musta teräs

20220693

Hinta-alue
5,7195 € - 3,4338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 50.0 16.0 Musta teräs

20220570

Hinta-alue
2,747 € - 1,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 70.0 16.0 Musta teräs

20220594

Hinta-alue
3,28 € - 1,968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 20.0 18.0 Musta teräs

20220648

Hinta-alue
6,2013 € - 3,7208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 25.0 18.0 Musta teräs

20220655

Hinta-alue
6,3243 € - 3,7925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 16.0 16.0 Musta teräs

20220525

Hinta-alue
2,1525 € - 1,2915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 60.0 16.0 Musta teräs

20220587

Hinta-alue
3,075 € - 1,845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 80.0 16.0 Musta teräs

20220600

Hinta-alue
3,7515 € - 2,255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 100.0 22.0 Musta teräs

20220730

Hinta-alue
16,2155 € - 9,7273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 70.0 22.0 Musta teräs

20220808

Hinta-alue
12,8945 € - 7,7388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 20.0 27.0 Musta teräs

20220853

Hinta-alue
20,8895 € - 12,5358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 60.0 27.0 Musta teräs

20220891

Hinta-alue
24,8768 € - 14,924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 80.0 27.0 Musta teräs

20220914

Hinta-alue
29,6738 € - 17,8043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 16.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220969

Hinta-alue
4,7765 € - 2,87 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 20.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220976

Hinta-alue
4,8688 € - 2,9213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 40.0 27.0 Musta teräs

20220877

Hinta-alue
23,2163 € - 13,9298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 50.0 27.0 Musta teräs

20220884

Hinta-alue
23,9748 € - 14,3808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 10.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220945

Hinta-alue
4,4485 € - 2,665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0