Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
8,3435 € - 13,899 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
30.0
M12
8,897 € - 14,8215 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
100.0
M6
4,9098 € - 8,1795 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
45.0
M8
5,6683 € - 9,4403 € 8 Varastossa
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
90.0
M8
5,9758 € - 9,9528 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
80.0
M8
4,3768 € - 7,298 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
60.0
M5
9,7888 € - 16,3078 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
45.0
M10
7,175 € - 11,9515 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
80.0
M6
4,0283 € - 6,7138 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M8
5,207 € - 8,6818 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M8
1,6503 € - 2,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M4
5,2378 € - 8,7228 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
60.0
M10
5,5965 € - 9,3275 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
75.0
M10
5,207 € - 8,6818 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
55.0
M8
5,3095 € - 8,856 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
65.0
M8
9,963 € - 16,605 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
90.0
M5
4,9918 € - 8,323 € 56 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
70.0
M6
1,3428 € - 2,2345 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
M4
4,3768 € - 7,298 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
65.0
M5
1,6503 € - 2,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
30.0
M4
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 30.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229559

Hinta-alue
13,899 € - 8,3435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 100.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229320

Hinta-alue
14,8215 € - 8,897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 45.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229382

Hinta-alue
8,1795 € - 4,9098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 90.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229443

Hinta-alue
9,4403 € - 5,6683 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 80.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229436

Hinta-alue
9,9528 € - 5,9758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 60.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20227180

Hinta-alue
7,298 € - 4,3768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 45.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20228200

Hinta-alue
16,3078 € - 9,7888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 80.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229306

Hinta-alue
11,9515 € - 7,175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 25.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229344

Hinta-alue
6,7138 € - 4,0283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 50.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20228651

Hinta-alue
8,6818 € - 5,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 25.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20229146

Hinta-alue
2,747 € - 1,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 60.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20229474

Hinta-alue
8,7228 € - 5,2378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 75.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20229504

Hinta-alue
9,3275 € - 5,5965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 55.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229399

Hinta-alue
8,6818 € - 5,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 65.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229412

Hinta-alue
8,856 € - 5,3095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 90.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229221

Hinta-alue
16,605 € - 9,963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 70.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229283

Hinta-alue
8,323 € - 4,9918 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 12.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20229115

Hinta-alue
2,2345 € - 1,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 65.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229191

Hinta-alue
7,298 € - 4,3768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 30.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20229153

Hinta-alue
2,747 € - 1,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    30.0