Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
0,7278 € - 1,2198 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
25.0
M5
0,8815 € - 1,4658 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
25.0
M6
1,2505 € - 2,091 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
10.0
M8
0,5433 € - 0,9123 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
12.0
M5
0,8508 € - 1,4145 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
16.0
M6
6,1603 € - 10,2603 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
30.0
M16
6,9085 € - 11,521 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
60.0
M16
8,9893 € - 14,9855 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
90.0
M16
17,138 € - 28,5668 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
100.0
M20
6,191 € - 10,3218 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
20.0
M16
6,5498 € - 10,9163 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
40.0
M16
6,8983 € - 11,4903 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
50.0
M16
17,9683 € - 29,9505 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
120.0
M20
2,8598 € - 4,7663 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
50.0
M12
11,5825 € - 19,3008 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
120.0
M16
2,829 € - 4,715 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
90.0
M10
4,5203 € - 7,5338 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
100.0
M12
3,6593 € - 6,0988 € 1 Varastossa
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
70.0
M12
2,4293 € - 4,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
30.0
M12
3,7003 € - 6,1705 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
40.0
M12
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 25.0 9.5 Musta teräs

20220303

Hinta-alue
1,2198 € - 0,7278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 25.0 11.0 Musta teräs

20220365

Hinta-alue
1,4658 € - 0,8815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 10.0 13.0 Musta teräs

20220402

Hinta-alue
2,091 € - 1,2505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 12.0 9.5 Musta teräs

20220273

Hinta-alue
0,9123 € - 0,5433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 16.0 11.0 Musta teräs

20220341

Hinta-alue
1,4145 € - 0,8508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 30.0 22.0 Musta teräs

20220761

Hinta-alue
10,2603 € - 6,1603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 60.0 22.0 Musta teräs

20220792

Hinta-alue
11,521 € - 6,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 90.0 22.0 Musta teräs

20220822

Hinta-alue
14,9855 € - 8,9893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 100.0 27.0 Musta teräs

20220839

Hinta-alue
28,5668 € - 17,138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 20.0 22.0 Musta teräs

20220754

Hinta-alue
10,3218 € - 6,191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 40.0 22.0 Musta teräs

20220778

Hinta-alue
10,9163 € - 6,5498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 50.0 22.0 Musta teräs

20220785

Hinta-alue
11,4903 € - 6,8983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 120.0 27.0 Musta teräs

20220846

Hinta-alue
29,9505 € - 17,9683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 50.0 18.0 Musta teräs

20220686

Hinta-alue
4,7663 € - 2,8598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 120.0 22.0 Musta teräs

20220747

Hinta-alue
19,3008 € - 11,5825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 90.0 16.0 Musta teräs

20220617

Hinta-alue
4,715 € - 2,829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 100.0 18.0 Musta teräs

20220624

Hinta-alue
7,5338 € - 4,5203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 70.0 18.0 Musta teräs

20220709

Hinta-alue
6,0988 € - 3,6593 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 30.0 18.0 Musta teräs

20220662

Hinta-alue
4,0488 € - 2,4293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 40.0 18.0 Musta teräs

20220679

Hinta-alue
6,1705 € - 3,7003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0