Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
6,7855 € - 11,316 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
M5
3,3723 € - 5,6273 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
70.0
M8
1,2403 € - 2,0603 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
M4
4,0283 € - 6,7138 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M8
5,207 € - 8,6818 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
55.0
M8
5,3095 € - 8,856 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
65.0
M8
7,298 € - 12,1565 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
55.0
M16
16,9638 € - 28,2798 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
75.0
M20
5,9758 € - 9,9528 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
110.0
M10
7,708 € - 12,8433 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
65.0
M12
9,184 € - 15,3135 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
55.0
M12
8,4358 € - 14,063 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
75.0
M16
9,963 € - 16,605 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
100.0
M5
4,428 € - 7,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
55.0
M6
8,036 € - 13,3968 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
M6
1,8348 € - 3,0545 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
M4
1,3428 € - 2,2345 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
M4
4,3768 € - 7,298 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
65.0
M5
4,9918 € - 8,323 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
75.0
M6
7,175 € - 11,9515 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
80.0
M6
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 35.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20228187

Hinta-alue
11,316 € - 6,7855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 70.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20228668

Hinta-alue
5,6273 € - 3,3723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20229108

Hinta-alue
2,0603 € - 1,2403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    8.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 25.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229344

Hinta-alue
6,7138 € - 4,0283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 55.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229399

Hinta-alue
8,6818 € - 5,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 65.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229412

Hinta-alue
8,856 € - 5,3095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 55.0 22.0 Musta teräs

20226565

Hinta-alue
12,1565 € - 7,298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 75.0 27.0 Musta teräs

20226640

Hinta-alue
28,2798 € - 16,9638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 110.0 16.0 Musta teräs

20226664

Hinta-alue
9,9528 € - 5,9758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 65.0 18.0 Musta teräs

20226510

Hinta-alue
12,8433 € - 7,708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 55.0 18.0 Musta teräs

20226503

Hinta-alue
15,3135 € - 9,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 75.0 22.0 Musta teräs

20226589

Hinta-alue
14,063 € - 8,4358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 100.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229238

Hinta-alue
16,605 € - 9,963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 55.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229252

Hinta-alue
7,38 € - 4,428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 35.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20228194

Hinta-alue
13,3968 € - 8,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 6.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20229092

Hinta-alue
3,0545 € - 1,8348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    6.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 12.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20229115

Hinta-alue
2,2345 € - 1,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 65.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229191

Hinta-alue
7,298 € - 4,3768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 75.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229290

Hinta-alue
8,323 € - 4,9918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 80.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229306

Hinta-alue
11,9515 € - 7,175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0