Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
3,93 € - 6,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
40.0
M6
4,75 € - 7,92 € 10 Varastossa
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
40.0
M10
4,94 € - 8,23 € 10 Varastossa
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M10
13,59 € - 22,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
40.0
M20
14,03 € - 23,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
50.0
M20
2,60 € - 4,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
M5
4,31 € - 7,18 € 10 Varastossa
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
M10
3,49 € - 5,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
M8
3,91 € - 6,52 € 102 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
30.0
M6
3,31 € - 5,51 € 25 Varastossa
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M5
1,72 € - 2,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
Musta teräs
10.0
M4
0,77 € - 1,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
30.0
M5
0,76 € - 1,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
40.0
M5
0,83 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
20.0
M6
0,79 € - 1,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
40.0
M6
0,79 € - 1,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
6.0
M5
0,71 € - 1,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
25.0
M5
0,86 € - 1,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
25.0
M6
1,22 € - 2,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
10.0
M8
0,88 € - 1,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
8.0
M5
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 40.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221072

Hinta-alue
6,55 € - 3,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 40.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221164

Hinta-alue
7,92 € - 4,75 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 50.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221171

Hinta-alue
8,23 € - 4,94 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 40.0 27.0 Musta teräs

20220877

Hinta-alue
22,65 € - 13,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 50.0 27.0 Musta teräs

20220884

Hinta-alue
23,39 € - 14,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 10.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220945

Hinta-alue
4,34 € - 2,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 20.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221133

Hinta-alue
7,18 € - 4,31 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 10.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20221096

Hinta-alue
5,81 € - 3,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 30.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221065

Hinta-alue
6,52 € - 3,91 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 25.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220983

Hinta-alue
5,51 € - 3,31 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 10.0 8.0 Musta teräs

20220211

Hinta-alue
2,87 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 30.0 9.5 Musta teräs

20220310

Hinta-alue
1,29 € - 0,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 40.0 9.5 Musta teräs

20220327

Hinta-alue
1,26 € - 0,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 20.0 11.0 Musta teräs

20220358

Hinta-alue
1,38 € - 0,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 40.0 11.0 Musta teräs

20220389

Hinta-alue
1,32 € - 0,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 6.0 9.5 Musta teräs

20220259

Hinta-alue
1,32 € - 0,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    6.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 25.0 9.5 Musta teräs

20220303

Hinta-alue
1,19 € - 0,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 25.0 11.0 Musta teräs

20220365

Hinta-alue
1,43 € - 0,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 10.0 13.0 Musta teräs

20220402

Hinta-alue
2,04 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 8.0 9.5 Musta teräs

20220266

Hinta-alue
1,46 € - 0,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0