Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20842536
20842536
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0142 € |
| 10000 + | 0,0101 € |
| d1 | 5.0 mm |
|---|---|
| d1 | 0.197 in |
| FH | 0.193 in |
| FH | 4.9 mm |
| ID | 0.114 in |
| ID | 2.9 mm |
| OD | 7.5 mm |
| OD | 0.295 in |
| h | 0.039 in |
| h | 1.0 mm |
| Ruuvikoko | 3/16 |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Väri | Valkoinen |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa