20267568
20267568
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 4 | 236,49 € |
| 5 - 9 | 224,67 € |
| 10 - 19 | 212,84 € |
| 20 + | 201,02 € |
| Puristimen koko | 4"/6" |
|---|---|
| Tyyppi | Vice jaw set |
| Vice jaw | 2 Off |
| Paino gr | 2460 |
| d1 | 98.55 |
| h1 | 47.75 |
| h2 | 23.87 |
| h3 | 17.47 |
| l1 | 150 |
| w1 | 25.4 |
| Materiaali | Teräs |
| Käytettäväksi | Versagrip Clamps |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa