Valikko Haku

Ruuviläpiviennit

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Kannan korkeus Kannan läpimitta Reiän koko Paneelin paksuusalue Osta
0,1481 € - 0,1828 € 3621 Varastossa
1.6 mm
0,1481 € - 0,1828 € 4000 Varastossa
3.2 mm
0,1481 € - 0,1828 € 2262 Varastossa
0.8 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
0,1481 € - 0,1828 € 16400 Varastossa
6.4 mm
0,3325 € - 0,3578 € 1000 Varastossa
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,3241 € - 0,3466 € 1000 Varastossa
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,341 € - 0,3648 € 810 Varastossa
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1134 € - 0,1248 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
0,0584 € - 0,0722 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
0,0574 € - 0,0719 € 1993 Varastossa
1.6 mm
0,0844 € - 0,1126 € 1000 Varastossa
2.4 mm
0,0672 € - 0,0813 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,0574 € - 0,0719 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
0,1055 € - 0,1303 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
0,0574 € - 0,0719 € 1000 Varastossa
2.0 mm
  • / 4
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154243

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
3621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154250

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154236

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
2262 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154281

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154267

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154298

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154304

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Kannan korkeus
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154274

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    17.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036020

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3325 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036013

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3241 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036037

Hinta-alue
0,3648 € - 0,341 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    24.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Peltimutteri 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nailon 6/6

10307724

Hinta-alue
0,1248 € - 0,1134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    12.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nailon 6/6

10307434

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.1 mm
  • Kokonaispituus
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307687

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307472

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
1993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nailon 6/6

10307298

Hinta-alue
0,1126 € - 0,0844 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nailon 6/6

10307311

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nailon 6/6

10307380

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nailon 6/6

10307700

Hinta-alue
0,1303 € - 0,1055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.9 mm
  • Kokonaispituus
    12.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307458

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    13.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2