Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.
Sarjanumero: SR2762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kierrekoot | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Reiän koko | Paneelin paksuusalue | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3241 € - 0,3466 € | 1000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3325 € - 0,3578 € | 1000 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | 16400 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,341 € - 0,3648 € | 810 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,1481 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,0926 € - 0,1389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0608 € | 2000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1539 € | 500 Varastossa |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,1053 € - 0,158 € | 1924 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0839 € - 0,1258 € | 7895 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0867 € - 0,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | 2950 Varastossa |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0574 € - 0,0719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0847 € - 0,1025 € | 1000 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0892 € - 0,1115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | 44000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm