Valikko Haku

Ruuviläpiviennit

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Kannan korkeus Kannan läpimitta Reiän koko Paneelin paksuusalue Osta
0,3241 € - 0,3466 € 1000 Varastossa
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,3325 € - 0,3578 € 1000 Varastossa
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1481 € - 0,1828 € 16400 Varastossa
6.4 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,341 € - 0,3648 € 810 Varastossa
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
0,0926 € - 0,1389 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
0,0502 € - 0,0608 € 2000 Varastossa
0.8 mm
0,1028 € - 0,1539 € 500 Varastossa
2.2 mm
0,1053 € - 0,158 € 1924 Varastossa
0.8 mm
0,0839 € - 0,1258 € 7895 Varastossa
0.8 mm
0,0867 € - 0,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,0995 € - 0,1229 € 2950 Varastossa
1.6 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
0,0574 € - 0,0719 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
0,0847 € - 0,1025 € 1000 Varastossa
1.5 mm
0,0892 € - 0,1115 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0,0487 € - 0,0731 € 44000 Varastossa
0.8 mm
  • / 4
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036013

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3241 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036020

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3325 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154274

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    17.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154281

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154267

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036037

Hinta-alue
0,3648 € - 0,341 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    24.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154298

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154304

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Kannan korkeus
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nailon 6/6

10307571

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    6.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307335

Hinta-alue
0,0608 € - 0,0502 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    10.3 mm
  • Kokonaispituus
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nailon 6/6

10307496

Hinta-alue
0,1539 € - 0,1028 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nailon 6/6

10307304

Hinta-alue
0,158 € - 0,1053 €

Varastotasot
1924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kannan muoto
    Neliö
Peltimutteri 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307250

Hinta-alue
0,1258 € - 0,0839 €

Varastotasot
7895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    8.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nailon 6/6

10307328

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307489

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0995 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    12.1 mm
  • Kokonaispituus
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nailon 6/6

10307540

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    10.3 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nailon 6/6

10307380

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nailon 6/6

10307502

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0847 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.9 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nailon 6/6

10307588

Hinta-alue
0,1115 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nailon 6/6

10307656

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
44000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2