Valikko Haku

Ruuviläpiviennit

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Kannan korkeus Kannan läpimitta Reiän koko Paneelin paksuusalue Osta
0,1481 € - 0,1828 € 3621 Varastossa
1.6 mm
0,1481 € - 0,1828 € 2262 Varastossa
0.8 mm
0,1481 € - 0,1828 € 4000 Varastossa
3.2 mm
0,3325 € - 0,3578 € 1000 Varastossa
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,3241 € - 0,3466 € 1000 Varastossa
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1481 € - 0,1828 € 16400 Varastossa
6.4 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
0,341 € - 0,3648 € 810 Varastossa
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
0,0839 € - 0,1258 € 7895 Varastossa
0.8 mm
0,0881 € - 0,1322 € 6892 Varastossa
3.2 mm
0,0672 € - 0,0813 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,0502 € - 0,0608 € 2000 Varastossa
0.8 mm
0,1028 € - 0,1539 € 500 Varastossa
2.2 mm
0,0844 € - 0,1126 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
0,1141 € - 0,138 € 500 Varastossa
1.8 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
0,0604 € - 0,0907 € 10121 Varastossa
0.8 mm
  • / 4
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154243

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
3621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154236

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
2262 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154250

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036020

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3325 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036013

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3241 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154274

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    17.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154281

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154267

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154304

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Kannan korkeus
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036037

Hinta-alue
0,3648 € - 0,341 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    24.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154298

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307250

Hinta-alue
0,1258 € - 0,0839 €

Varastotasot
7895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    8.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307274

Hinta-alue
0,1322 € - 0,0881 €

Varastotasot
6892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.3 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nailon 6/6

10307311

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.9 mm
  • Kokonaispituus
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307335

Hinta-alue
0,0608 € - 0,0502 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    10.3 mm
  • Kokonaispituus
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nailon 6/6

10307496

Hinta-alue
0,1539 € - 0,1028 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nailon 6/6

10307298

Hinta-alue
0,1126 € - 0,0844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nailon 6/6

10307564

Hinta-alue
0,138 € - 0,1141 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nailon 6/6

10307632

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    10.4 mm
  • Kokonaispituus
    8.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nailon 6/6

10307359

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0604 €

Varastotasot
10121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2