Valikko Haku

Ruuviläpiviennit

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Kannan korkeus Kannan läpimitta Reiän koko Paneelin paksuusalue Osta
0,1481 € - 0,1828 € 16400 Varastossa
6.4 mm
0,3241 € - 0,3466 € 1000 Varastossa
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,341 € - 0,3648 € 810 Varastossa
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
0,1481 € - 0,1828 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
0,3325 € - 0,3578 € 1000 Varastossa
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0814 € - 0,1222 € 12916 Varastossa
0.8 mm
0,0574 € - 0,0719 € 2000 Varastossa
0.8 mm
0,0661 € - 0,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
0,0922 € - 0,1389 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
0,0844 € - 0,1126 € 1000 Varastossa
2.4 mm
0,1481 € - 0,1828 € 4000 Varastossa
3.2 mm
0,1481 € - 0,1828 € 2262 Varastossa
0.8 mm
0,1481 € - 0,1828 € 3621 Varastossa
1.6 mm
0,0881 € - 0,1322 € 6892 Varastossa
3.2 mm
0,1489 € - 0,1802 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
0,0487 € - 0,0731 € 919 Varastossa
1.3 mm
0,0663 € - 0,0802 € 1100 Varastossa
1.3 mm
  • / 4
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154274

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    17.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036013

Hinta-alue
0,3466 € - 0,3241 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036037

Hinta-alue
0,3648 € - 0,341 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    24.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154298

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154267

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154304

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Kannan korkeus
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154281

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036020

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3325 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Peltimutteri 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nailon 6/6

10307397

Hinta-alue
0,1222 € - 0,0814 €

Varastotasot
12916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307441

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0574 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.4 mm
  • Kokonaispituus
    9.2 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nailon 6/6

10307601

Hinta-alue
0,08 € - 0,0661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    6.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307281

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nailon 6/6

10307298

Hinta-alue
0,1126 € - 0,0844 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154250

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154236

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
2262 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154243

Hinta-alue
0,1828 € - 0,1481 €

Varastotasot
3621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307274

Hinta-alue
0,1322 € - 0,0881 €

Varastotasot
6892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.3 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nailon 6/6

10307731

Hinta-alue
0,1802 € - 0,1489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nailon 6/6

10307533

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    6.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nailon 6/6

10307595

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0663 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.9 mm
  • Kokonaispituus
    8.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2