Valikko Haku

Nippusiteen pidike Ruuvattava Nailon 6/6 Väritön

Tämä ruuvattava nippusideankkuri on valmistettu värittömästä nailonista ja UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista. Sitä voidaan käyttää yhtenä nippusiteenä johtojen sitomiseksi tiukasti paikoilleen.
Essentra tuotenumero:

10009482

Valmistajan tuotenumero:

FTH-34-01

102700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1431 €
5000 - 9999 0,1337 €
10000 - 24999 0,1191 €
25000 + 0,0957 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

143,10 €

1000 x 0,1431 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kokonaispituus 19.0 mm
Kokonaisleveys 9.53 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus ULE70062
Vakio UL
Vakio RMS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä