Valikko Haku

Nippusiteen pidike Ruuvattava Nailon 6/6 Väritön

This screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used with multiple cable ties to secure wiring harnesses in place.
Essentra tuotenumero:

10155165

Valmistajan tuotenumero:

FTH-11-8-01

4568 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,2597 €
5000 - 9999 0,2404 €
10000 + 0,2266 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

25,97 €

100 x 0,2597 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kokonaispituus 32.8 mm
Kokonaisleveys 19.1 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E70062
Vakio RMS
Vakio UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä