Valikko Haku

Nippusiteen pidike Ruuvattava Nailon 6/6 Väritön

Tämä ruuvattava nippusideankkuri on valmistettu värittömästä nailonista ja UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista. Sitä voidaan käyttää yhtenä nippusiteenä johtojen sitomiseksi tiukasti paikoilleen.
Essentra tuotenumero:

10009215

Valmistajan tuotenumero:

FTH-1-01-M

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0771 €
5000 - 9999 0,071 €
10000 - 19999 0,0675 €
20000 - 29999 0,0637 €
30000 + 0,0561 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

77,10 €

1000 x 0,0771 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kokonaispituus 19.1 mm
Kokonaisleveys 12.7 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E70062
Vakio UL
Vakio RMS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä