Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiaali: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6100, SR6121
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Materiaali | d1 | W | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4005 € - 1,5561 € | 700 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9977 € - 1,1073 € | 950 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2475 € - 1,3891 € | 3050 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6024 € - 0,6691 € | 2924 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8975 € - 0,9964 € | 1800 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,695 € - 0,7728 € | 250 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9203 € - 1,0218 € | 1900 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5449 € - 0,6064 € | 1771 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,76 € - 0,8455 € | 700 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9583 € - 1,0672 € | 1921 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5676 € - 0,6304 € | 2840 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8734 € - 0,9706 € | 350 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0792 € - 1,1994 € | 1850 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,992 € - 1,1009 € | 13 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3389 € - 1,4923 € | 1650 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1165 € - 1,2397 € | 639 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 1,547 € | 561 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0387 € - 1,1541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8636 € - 0,957 € | 6089 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa