Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0993 € - 0,1242 € | 4500 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0629 € | 959 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0833 € | 1000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,06 € - 0,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | 2000 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,1015 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0584 € | 4000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0786 € | 3000 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0658 € | 1000 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0621 € | 8000 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1468 € - 0,1812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0569 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0621 € | 10 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa