Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1006 € - 0,1242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0642 € | 970 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1844 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,1532 € | 550 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1517 € - 0,1873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0707 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0767 € | 970 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | 10 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,068 € | 2000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1761 € | 997 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,1783 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0909 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa