Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki - kiinnittyvä

Varastossa

Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
92 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0461 € - 0,0569 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,0597 € - 0,0737 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
15.9 mm
0,0533 € - 0,0658 € 3970 Varastossa
4.0 mm
#4
11.1 mm
0,0598 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
17.5 mm
0,1272 € - 0,1571 € 550 Varastossa
5.0 mm
#6
25.4 mm
0,1555 € - 0,1919 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
15.9 mm
0,1031 € - 0,1273 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
20.6 mm
0,0664 € - 0,082 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
23.8 mm
0,0551 € - 0,0681 € 5000 Varastossa
5.0 mm
#6
12.7 mm
0,0623 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
20.6 mm
0,1002 € - 0,1498 € 11476 Varastossa
7.0 mm
#10
17.5 mm
0,1531 € - 0,189 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
23.8 mm
0,0359 € - 0,0444 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
4.0 mm
0,0565 € - 0,0697 € 2000 Varastossa
4.0 mm
#4
15.9 mm
0,0471 € - 0,0581 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
3.2 mm
0,1462 € - 0,1805 € 997 Varastossa
6.1 mm
#8
15.9 mm
0,148 € - 0,1827 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
15.9 mm
0,0522 € - 0,0644 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
9.5 mm
0,0637 € - 0,0786 € 970 Varastossa
4.0 mm
#4
25.4 mm
0,0503 € - 0,0621 € 10 Varastossa
6.1 mm
#8
6.4 mm
  • / 5
Kiinnityskoroke 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Väritön

10205143

Hinta-alue
0,0569 € - 0,0461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    1.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 15.9 mm Nailon 6/6

10205228

Hinta-alue
0,0737 € - 0,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10205341

Hinta-alue
0,0658 € - 0,0533 €

Varastotasot
3970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 17.5 mm Nailon 6/6

10205532

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 25.4 mm Nailon 6/6

10205587

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1272 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm Nailon 6/6

10205822

Hinta-alue
0,1919 € - 0,1555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 20.6 mm Nailon 6/6

10206003

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.6 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm Nailon 6/6

10205273

Hinta-alue
0,082 € - 0,0664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm Nailon 6/6

10205501

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0551 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm Nailon 6/6

10205556

Hinta-alue
0,077 € - 0,0623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.6 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm Nailon 6/6

10205839

Hinta-alue
0,1498 € - 0,1002 €

Varastotasot
11476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm Nailon 6/6

10205877

Hinta-alue
0,189 € - 0,1531 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10206058

Hinta-alue
0,0444 € - 0,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm Nailon 6/6

10205372

Hinta-alue
0,0697 € - 0,0565 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nailon 6/6

10205594

Hinta-alue
0,0581 € - 0,0471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 15.9 mm Nailon 6/6

10205679

Hinta-alue
0,1805 € - 0,1462 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 15.9 mm Nailon 6/6

10205976

Hinta-alue
0,1827 € - 0,148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm Nailon 6/6

10205334

Hinta-alue
0,0644 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm Nailon 6/6

10205433

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0637 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10205617

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0503 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön