Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki - kiinnittyvä

Varastossa

Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
92 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,0993 € - 0,1242 € 4500 Varastossa
7.0 mm
#10
9.5 mm
0,0613 € - 0,0757 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
17.5 mm
0,0509 € - 0,0629 € 959 Varastossa
5.0 mm
#6
8.0 mm
0,0675 € - 0,0833 € 1000 Varastossa
9.5 mm
1/4
14.3 mm
0,06 € - 0,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
14.3 mm
0,0544 € - 0,0671 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
12.7 mm
0,049 € - 0,0605 € 2000 Varastossa
2.9 mm
#2
4.8 mm
0,0582 € - 0,0719 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
15.9 mm
0,0822 € - 0,1015 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
#10
19.1 mm
0,0473 € - 0,0584 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
6.4 mm
0,0591 € - 0,073 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
19.1 mm
0,0637 € - 0,0786 € 3000 Varastossa
5.0 mm
#6
22.2 mm
0,0548 € - 0,0677 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
9.5 mm
0,0533 € - 0,0658 € 1000 Varastossa
2.9 mm
#2
8.0 mm
0,0503 € - 0,0621 € 8000 Varastossa
2.9 mm
#2
6.4 mm
0,1468 € - 0,1812 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
17.5 mm
0,0501 € - 0,0618 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
8.0 mm
0,0483 € - 0,0597 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
4.8 mm
0,0461 € - 0,0569 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,0503 € - 0,0621 € 10 Varastossa
6.1 mm
#8
6.4 mm
  • / 5
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 9.5 mm Nailon 6/6

10205785

Hinta-alue
0,1242 € - 0,0993 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 17.5 mm Nailon 6/6

10205235

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10205471

Hinta-alue
0,0629 € - 0,0509 €

Varastotasot
959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 14.3 mm Nailon 6/6

10205969

Hinta-alue
0,0833 € - 0,0675 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 14.3 mm Nailon 6/6

10205662

Hinta-alue
0,09 € - 0,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 12.7 mm Nailon 6/6

10205358

Hinta-alue
0,0671 € - 0,0544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10205150

Hinta-alue
0,0605 € - 0,049 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 15.9 mm Nailon 6/6

10205525

Hinta-alue
0,0719 € - 0,0582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6

10205846

Hinta-alue
0,1015 € - 0,0822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10205310

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 19.1 mm Nailon 6/6

10205396

Hinta-alue
0,073 € - 0,0591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 22.2 mm Nailon 6/6

10205563

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0637 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 9.5 mm Nailon 6/6

10205181

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10205174

Hinta-alue
0,0658 € - 0,0533 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10205167

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0503 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 17.5 mm Nailon 6/6

10205686

Hinta-alue
0,1812 € - 0,1468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10205327

Hinta-alue
0,0618 € - 0,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10205457

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Väritön

10205143

Hinta-alue
0,0569 € - 0,0461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    1.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10205617

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0503 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön