Valikko Haku

Ruuvi- ja lukitustuki - kiinnittyvä

Varastossa

Näissä pidätinvälikkeissä on erityisesti suunniteltu sisähalkaisija, joka ottaa kiinni ruuvin varren pitäen sitä paikoillaan. Tarjolla on useita välys- ja ruuvin paksuusvaihtoehtoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
92 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,045 € - 0,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,0507 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
8.0 mm
0,0522 € - 0,0645 € 990 Varastossa
6.1 mm
#8
9.5 mm
0,0521 € - 0,0644 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
#6
11.1 mm
0,0456 € - 0,0563 € 88 Varastossa
5.0 mm
#6
3.2 mm
0,1523 € - 0,188 € 590 Varastossa
9.5 mm
1/4
25.4 mm
0,0497 € - 0,0614 € 959 Varastossa
5.0 mm
#6
8.0 mm
0,0577 € - 0,0712 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
19.1 mm
0,0659 € - 0,0813 € 1000 Varastossa
9.5 mm
1/4
14.3 mm
0,1432 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
#8
17.5 mm
0,0472 € - 0,0582 € 499 Varastossa
5.0 mm
#6
4.8 mm
0,1517 € - 0,1873 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/4
23.8 mm
10205815 0,066 € - 0,0815 € 1630 Varastossa
7.0 mm
#10
14.3 mm
0,0548 € - 0,0677 € 1000 Varastossa
2.9 mm
#2
11.1 mm
0,0488 € - 0,0603 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#4
8.0 mm
0,0621 € - 0,0767 € 3000 Varastossa
5.0 mm
#6
22.2 mm
0,0535 € - 0,0661 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
9.5 mm
0,052 € - 0,0642 € 1000 Varastossa
2.9 mm
#2
8.0 mm
0,0491 € - 0,0606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
#2
6.4 mm
0,0462 € - 0,057 € 2000 Varastossa
4.0 mm
#4
6.4 mm
  • / 5
Kiinnityskoroke 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Väritön

10205143

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    1.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10205624

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 9.5 mm Nailon 6/6

10205631

Hinta-alue
0,0645 € - 0,0522 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10205495

Hinta-alue
0,0644 € - 0,0521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 3.2 mm Nailon 6/6

10205440

Hinta-alue
0,0563 € - 0,0456 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 25.4 mm Nailon 6/6

10206034

Hinta-alue
0,188 € - 0,1523 €

Varastotasot
590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10205471

Hinta-alue
0,0614 € - 0,0497 €

Varastotasot
959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 19.1 mm Nailon 6/6

10205396

Hinta-alue
0,0712 € - 0,0577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 14.3 mm Nailon 6/6

10205969

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0659 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 6.1 mm 9.5 mm 17.5 mm Nailon 6/6

10205686

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8
  • Ruuvin halkaisija
    3.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10205457

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0472 €

Varastotasot
499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 9.5 mm 12.7 mm 23.8 mm Nailon 6/6

10206027

Hinta-alue
0,1873 € - 0,1517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4
  • Ruuvin halkaisija
    5.9 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 7.0 mm 12.7 mm 14.3 mm Nailon 6/6

10205815

Hinta-alue
0,0815 € - 0,066 €

Varastotasot
1630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
  • Ruuvin halkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10205198

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0548 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10205327

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 5.0 mm 7.9 mm 22.2 mm Nailon 6/6

10205563

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0621 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6
  • Ruuvin halkaisija
    3.3 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 9.5 mm Nailon 6/6

10205181

Hinta-alue
0,0661 € - 0,0535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10205174

Hinta-alue
0,0642 € - 0,052 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 2.9 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10205167

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #2
  • Ruuvin halkaisija
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnityskoroke 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10205310

Hinta-alue
0,057 € - 0,0462 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4
  • Ruuvin halkaisija
    2.6 mm
  • Väri
    Väritön